??
Селекция на CAD модел
K1372.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1372 - Spring plungers with hexagon socket and flattened POM thrust pin, steel
Bill of material
K1372.16
BESTKIPP
Order No.
K1372.16
D
thread
M16 mm
D1
diameter
7.5 mm
POS
Length
mm
Enter value for POS
Length
mm
cm
inch
ft
H
distance
5.0 mm
T
height
6.0 mm
T1
height
2.5 mm
L
Length
32 mm
N
width
2.5 mm
S
Width across flats
5.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
45 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
100 N
BESTMS
assembly key
K0317.916
GEW
Approx. weight
0.0304 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844098
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions